综合布线

4对连接块

产品编号: WL1004
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 4对连接块
适用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装 及管理
采用UL94V-0的高强度PC料,提供4对和 5对两种规格,IDC端子采用磷青铜镀镍,可接受 22-26线规的电缆
支持110或8Pin 或10Pin 工具 进行端接
执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/ EIA568-B.2