JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
WL1004
短名称:
4对连接块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
适用于配线间和设备间的语音线缆的端接、安装 及管理
采用UL94V-0的高强度PC料,提供4对和 5对两种规格,IDC端子采用磷青铜镀镍,可接受 22-26线规的电缆
支持110或8Pin 或10Pin 工具 进行端接
执行标准:YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/ EIA568-B.2
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP