综合布线

1.5米_六类_RJ45_屏蔽跳线_浅蓝色

产品编号: 632761
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 1六类屏蔽跳线
pdf
pdf
- 556.8 KB
pdf
- 556.1 KB
pdf
- 556.6 KB
六类屏蔽跳线应用于1000BASE-T千兆以太网;1000BASE-T快速以太网;语音,视频以及其它应用网络工作区内数据信息的连接。符合 ISO/IEC11801 和TIA/EIA568C 标准值。材料为多股纯铜软线,通过注塑工艺确保软线与水晶头的牢靠连接,水晶头内工字配件,将四对信号线隔离,有效避免线对间相互串扰,水晶头簧片镀金50μ,支持250M带宽,插拔次数≥750次。