JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
632761
短名称:
1六类屏蔽跳线
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
打包下载产品图片及附件
产品描述
六类屏蔽跳线应用于1000BASE-T千兆以太网;1000BASE-T快速以太网;语音,视频以及其它应用网络工作区内数据信息的连接。符合 ISO/IEC11801 和TIA/EIA568C 标准值。材料为多股纯铜软线,通过注塑工艺确保软线与水晶头的牢靠连接,水晶头内工字配件,将四对信号线隔离,有效避免线对间相互串扰,水晶头簧片镀金50μ,支持250M带宽,插拔次数≥750次。
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP