智能系统

罗格朗智慧照明 风机盘管模块

产品编号: DM/HVAC
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 风机盘管模块
风机盘管模块
规格参数
产品参数 1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、2个RS485接口
4、五路输出
5、1路冷阀输出
6、1路热阀输出
7、3路风速阀输出
8、符合CE标准,防护等级≥IP20
9、标准DIN35mm导轨式安装
10、90mm*72mm*67mm