JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。
为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
首页
DIY选型
电工清单DIY
个人中心
切换导航
产品编号:
DM/HVAC
短名称:
风机盘管模块
跳到结尾的图片库
跳转到图像库的开头
加入清单
产品描述
规格参数
打包下载产品图片及附件
产品描述
风机盘管模块
规格参数
规格参数
产品参数
1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、2个RS485接口
4、五路输出
5、1路冷阀输出
6、1路热阀输出
7、3路风速阀输出
8、符合CE标准,防护等级≥IP20
9、标准DIN35mm导轨式安装
10、90mm*72mm*67mm
©Legrand China. All Rights Reserved
TOP