开关插座

罗格朗开关插座 美淳 白色 人体感应开关 带零线和集控端200W

产品编号: ENG03
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 人体感应开关

本产品适用于家庭、酒店、办公等场所的过道和走廊,可以实现延时照明和持久照明。
1.本产品基于热释电红外感应技术,采用专用芯片设计,产品的抗干扰能力和可靠性强,灵敏度高。
2.三线接驳,使用方便,可控制LED灯等非阻性负载,稳定性强。
3.全自动感应,人来时打开灯具,人离则自动延时关闭灯具。在环境亮度足够的情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
4.产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时,更具智能化、人性化。优化的电路设计,安全可靠。
5.具有远程集中控制功能,应急情况下可实现长亮照明,集中控制线可作为照明供电线路,可与双控开关并联使用。
6.采用微功耗设计,实现节能,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
7. 三种环境照度设置,.光感应范围设有全天、黄昏、夜晚三档光感应范围选择档位调节开关,当开关拨至不同的档位时,产品在对应档位的光线环境下工作。(出厂设置在黄昏档)

规格参数
颜色 白色
产品参数

探测技术:红外技术
安装方式:墙面安装,安装高度1.4-1.6米
IP等级:防水防尘等级 IP20
工作温度:- 10℃~+ 50℃,20%-90%无冷凝,室内使用
探测范围:探测距离8米,水平探测角度100 °
延迟关闭时间:30秒±20 % (注:延时时间以最后一次触发重新计时)
环境照度:夜晚/ 黄昏/ 全天
三线制,功率继电器
适用范围:阻性负载(白炽灯) 200W,荧光灯/节能灯 100VA,LED灯 60VA