开关插座

奥特_6类屏蔽模块_一口_带适配器_2M_金属镁色_

产品编号: 572817
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 6类模块
pdf
PDF
- 551.4 KB
屏蔽ShieldedSTP-2模。特端接方式,可以快速端接。满足AWG26单芯电缆至最高AWG22和AWG多芯电缆。接触标记双色代码和编号568A和B。符合标准ISO/IEC11801第2.0版、EN50173-1和EIA/TIA568。
规格参数
产品参数 外观尺寸:2模:2X22.5X45mm