开关插座

奥特_超五类非屏蔽模块_一口_带适配器_2M_金属镁色

产品编号: 572815
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 超五类非屏蔽模块
pdf
非屏蔽 UTP - 2 模
插座插带独特端接方式,可以快速端接
满足 AWG 26 单芯电缆至最高 AWG 22 和 AWG 26 多芯电缆
接触标记双色代码和编号 568 A 和 B
侧电缆入口,方便在所有支撑中安装
符合标准 ISO/IEC 11801第 2.0 版、EN 50173-1 和 EIA/TIA 568
规格参数
产品参数 外观尺寸:2模:2X22.5X45mm