开关插座

罗格朗开关插座 奥特 金属镁 方形英标插座模块 13A 2M

产品编号: 572611
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 13A金属镁色方形英标插座模块(2M)
pdf
- 684.2 KB
金属镁色方形英标插座模块 额定电流13A 额定电压250V 。创新的双材料支架满足IP电气安全标准,综合了金属的坚韧性及塑胶外套的绝缘性。固定架安装到位后扣上螺钉盖,确保安全绝缘。插座接触片采用优良的铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,确保用电安全。
规格参数
颜色 金属镁
产品参数 外观尺寸:2模:2X22.5X45mm