开关插座

罗格朗开关插座 奥特 陶瓷白 方形剃须插模块 230V/120-230V

产品编号: 572153
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 230V / 120-230V 陶瓷白色方形剃须插模块
符合BS EN 61668-2-5 标准,防护等级:IP 24 底盒选择:请选用 BS 2位底盒(安装 孔距 120.6mm,底盒深度 48mm)
规格参数
颜色 陶瓷白
产品参数 86型
外观尺寸:3模:3X22.5X45mm