开关插座

罗格朗开关插座 奥特 陶瓷白 方形英标带开关插座模块 13A 3M

产品编号: 572130
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 13A陶瓷白色方形英标带开关插座模块(3M)
陶瓷白色方形英标带开关插座模块 额定电流13A 额定电压250V 。创新的双材料支架满足IP电气安全标准,综合了金属的坚韧性及塑胶外套的绝缘性。固定架安装到位后扣上螺钉盖,确保安全绝缘。插座接触片采用优良的铜材,导电性能良好,强度高,弹力持久,受力平衡,插拔次数可达10000个行程。插座保护门采用精巧结构设计,防止单极插入,功能件一体化,确保用电安全。
规格参数
颜色 陶瓷白
产品参数 外观尺寸:3模:3X22.5X45mm