开关插座

罗格朗开关插座 奥特 陶瓷白 方形3位单控开关 20A 2M

产品编号: 572043
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 20A 陶瓷白色方形3位单控开关(2M)
bmp
陶瓷白色方形3位单控开关 额定电流20A 额定电流250V 创新的双材料支架满足IP电气安全标准,综合了金属的坚韧性及塑胶外套的高效绝缘性。固定架安装到位后扣上螺钉盖,确保安全绝缘。特制的美国/意大利标准支架:一位二位功能件安装在三位固定架上也能保证安全。侧翼设计避免了与电线的任何接触也可随个人需要去掉。开关内部采用精心设计的铜质部件及银合金触点,电流导通性良好,开关使用次数达到40000个行程以上。
规格参数
颜色 陶瓷白
产品参数 86型
外观尺寸:2模:2X22.5X45mm