楼宇对讲

7英寸室内智控屏 白色

产品编号: K0120GT0-C2
品牌: 视得安 Shidean
短名称: 7英寸室内智控屏

访客呼叫
呼叫管理中心
户户对讲
留影留言
安防报警
监视主机
八防区
梯控
云对讲

规格参数
产品参数

面板材质:ABS塑胶
安装方式:壁挂
外观尺寸:112*172*25mm(安装后厚度为13mm)
分辨率: 1024*600
供电方式:DC 24V或POE 24V