综合布线

超五类_4对_屏蔽_低烟无卤_双绞线

产品编号: 632714
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 超五类屏蔽双绞线
pdf
超5类非屏蔽双绞线用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与管理间的配线架之间的布线。采用国际知名品牌拉丝机,确保极高的同心率,从而实现更高的性能。测试频率超过100MHZ,提供100Mbps数据传输率。

屏蔽结构:F/UTP
护套材料:PVC(聚氯乙烯)
导体线规:24AWG
导体材质:99.99%无氧铜
包装方式:305m/箱
工作温度:-20-75℃
执行标准:TIA/EIA568、ISO/IEC11801
规格参数
产品参数

单体传输特性:100m线缆时
近端串音余量:≥3dB
回波损耗余量:≥1dB
单体传输特性:305m线缆时
近端串音余量:≥3dB
回波损耗余量:≥1dB


颜色:浅咖啡色