综合布线

六类屏蔽F/UTP,4P低烟无卤线缆,305米/轴,蓝色

产品编号: 32856
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 六类屏蔽F/UTP,4P低烟无卤线缆,305米/轴,蓝色
pdf
六类屏蔽F/UTP,4P低烟无卤线缆,305米/轴,蓝色
规格参数
产品参数 绝缘材质:HDPE
护套材质:LSZH/PVC
传输频率:1-250MHz
导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)
介电强度:0.7kVac/min
绝缘电阻≥5000MΩ.km
特性阻抗=100Ω±13%(1-250MHz)
传播速度(相速度)≥66%
传输存储温度:0℃~50℃
工作温度:-20℃~60℃
安装最小弯曲半径:70mm