综合布线

F/UTP屏蔽线缆,6A,500M/轴,LSZH,黄色,4P

产品编号: 32778
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: F/UTP屏蔽线缆,6A,500M/轴,LSZH,黄色,4P
pdf
pdf
F/UTP屏蔽线缆,6A,500M/轴,LSZH,黄色,4P
规格参数
产品参数 导体直径:23AWG
绝缘材质:HDPE
护套材质:LSZH
安装最小弯曲半径:65mm
导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)
介电强度:0.7kVac/min
绝缘电阻≥5000MΩ.km
特性阻抗=100Ω±13%(1-500MHz)
传播速度(相速度)≥66%
传输存储温度:0℃~50℃
工作温度:-20℃~60℃