综合布线

ST-ST双芯多模光纤跳线,OM2,LSZH,2米

产品编号: 033081
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: ST-ST双芯多模光纤跳线,OM2,LSZH,2米
高稳定性的器件可用于高性能传输光缆的需求
适用于电信间、数据中心和光纤到桌面等应用环境
支持光缆布线网络设备、存储设备和收发器的互连和交连,支持数据中心各区域的预端接模块盒互连
2.0mm双芯光缆,更节省理线空间,适应高密度应用环境,节省约56%