电源分配与管理

PX3-5190R

产品编号: PX3-5190R
品牌:
短名称:

PX3-5190R

17寸LED显示器、超薄键盘、TouchPad鼠标触摸板,集成于1U单元高度机体,内置KVM切换器,直接管理16台服务器;可串联31台KVM切换器,最近管理512台服务单相,230伏,16安培,8个输出端口。IEC C-13接口,输入接口IEC C- 20, 16安单相,3.7千伏安,1U水平安装PDU,以及网口,串口及传感器连接,支持端口级监测及控制器。