未莱IOT

罗格朗智能家居 未莱智能新风控制器 陶瓷白

产品编号: ZF/WKQ/XF
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

智能新风控制器

本地、远程控制新风开/关/风速
*采用RS485协议对接时,可切换不同新风模式:内循环/旁通/换气/热交换
电源参数:220VAC, 50Hz
额定电流:2A
静态功耗:<1W
测温范围:0-45 ℃
显示精度:0.1℃
材质:亚克力

规格参数
颜色 陶瓷白