智能系统

尊宝酒店客控 旋钮式三合一弱电智能温控器

产品编号: WE8/TS8/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 旋钮式三合一弱电智能温控器
旋钮式三合一弱电智能温控器
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金 5、接口:RS485通讯 6、功能特性:旋钮式开关,四键按钮,LCD显示;2/4管制中央空调、地暖、新风三合一控制