智能系统

尊宝酒店客控 四键弱电智能温控器

产品编号: WE8/TR6/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 四键弱电智能温控器
四键弱电智能温控器
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:四键按钮,LCD显示,控制2/4管制中央空调