智能系统

尊宝酒店客控 调音开关

产品编号: WE8/NVO/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 调音开关
调音开关
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:音量调节模块
6.功能特性:旋钮波段式降压控制,专用于浴室电视机音量控制,电视机须输出定压音频信号。