智能系统

尊宝酒店客控 智能身份识别器/取电开关(MF-1射频式)

产品编号: WE8/NMF/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 智能身份识别器/取电开关(MF-1射频式)
智能身份识别器/取电开关(MF-1射频式)
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:RS485通讯,带插卡LED指示
6.功能特性:门卡采用标准MF1卡,通过二次发卡,可识别客人、管理人员、服务员、工程人员四种身份。