智能系统

尊宝酒店客控 刮须插座

产品编号: WE8/NGX/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 刮须插座
刮须插座
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm,如需放置变压器,预埋深度需在70mm以上
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:刮须插座模块
6.功能特性:隔离变压器装于RCU箱内,输入电压AC220V,输出电压AC110W/220W,负载功率小于50W