智能系统

尊宝酒店客控 一位一键智能开关,带感应

产品编号: W10R/11R/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 一位一键智能开关,带感应
一位一键智能开关,带感应
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:按键带双色LED显示:外光圈发白光、字体发橙光;带接近感应功能