智能系统

罗格朗酒店客控 S6 拉丝黑 一位12V干接点开关 一开

产品编号: S6/31BN/12V-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 一位12V干接点开关 一开
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:金属面板拉丝氧化 4.标准颜色:拉丝黑 5.接口:干接点 6.功能特性:一键无盲点按键,带单色橙色LED显示
规格参数
颜色 拉丝黑