智能系统

尊宝酒店客控 63W双USB C充电器

产品编号: Q8/U2C/S008
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 63W双USB C充电器
63W双USB C充电器
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:白色 5.接口:支持PD2.0快充协议, 单口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.0A; 双口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A(45WMax) +5V3A,9V2A,12V1.5A(18W Max)