智能系统

尊宝酒店客控 四键强电智能温控器

产品编号: Q8/TH9/S008
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 四键强电智能温控器
四键强电智能温控器
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:白色 5.AC 220V零火线供电/RS485通讯 6.空调回路负载:5*200VA(MAX) 7.功能特性:四键按钮,LCD显示,控制2/4管制中央空调;