智能系统

尊宝酒店客控 带USB(A+C)充电二三孔插

产品编号: Q8/S5C/S008
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 带USB(A+C)充电二三孔插
带USB(A+C)充电二三孔插
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:白色 5.接口:DC5V 2.1A USB Type A和Type C充电接口,国标二三插座模块 AC250V/10A;