智能系统

尊宝酒店客控 智能身份识别器/取电开关(干接点式)

产品编号: Q8/GCK/S008
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 智能身份识别器/取电开关(干接点式)
智能身份识别器/取电开关(干接点式)
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:枪色,面板:白色
5.接口:干接点DC12V,带插卡LED指示
6.功能特性:不识别身份,任何卡均能取电