智能系统

尊宝酒店客控 四管制空调控制模块

产品编号: ME-S5.A3.3
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 四管制空调控制模块
四管制空调控制模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤1W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.空调回路: 5*200VA(MAX)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:72*90*67mm