智能系统

尊宝酒店客控 协议优化管理模块

产品编号: ME-PRH
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 协议优化管理模块
协议优化管理模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.RS485/MODBUS接口:1路,专用于RS485开关协议优化管理
6.安装方式:标准35mm导轨式安装
7.外观尺寸:72*90*67mm