智能系统

尊宝酒店客控 2路DC0-10V+4路电磁阀直流无刷空调模块

产品编号: ME-HVAC-DC-T
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 2路DC0-10V+4路电磁阀直流无刷空调模块
2路DC0-10V+4路电磁阀直流无刷空调模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤1W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.空调回路:4*200VA(MAX) DC0-10V输出:2路(≦100mA)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:144*90*67mm