智能系统

尊宝酒店客控 主控模块

产品编号: ME-GW1.I80.8
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 主控模块
主控模块
规格参数
产品参数 1.弱电输入电压:DC12V
2.静态功耗:≤2W
3.外网通讯方式:TCP/IP 1路
4.内网通讯方式: RS485端口 3路
5.干接点输入输出:80路 (可设置I/O电压为DC 5V)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:216*90*67mm