智能系统

尊宝酒店客控 1路应急+1路受控插座模块

产品编号: ME-E3.F30.1
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 1路应急+1路受控插座模块
1路应急+1路受控插座模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.应急回路:阻性负载:1*200W(MAX);感性负载:1*100VA(MAX);容性负载:1*100VA(MAX);
6.受控插座:阻性负载:1*2000W(MAX);感性负载:1*1000VA(MAX);容性负载:1*1000VA(MAX)
7.安装方式:DIN35mm导轨安装
8.外观尺寸:72*90*67mm