智能系统

尊宝酒店客控 4路DC0-10V荧光灯/LED灯调光模块

产品编号: ME-D4.Q3.3
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 4路DC0-10V荧光灯/LED灯调光模块
4路DC0-10V荧光灯/LED灯调光模块
规格参数
产品参数 1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.静态功耗:≤2W
4.内网通讯方式: RS485端口 2路
5.灯光回路:阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX) 0-10V调光输出: 4*100mA(Max)
6.安装方式:DIN35mm导轨安装
7.外观尺寸:144*90*67mm