智能系统

罗格朗酒店客控 LS 套间接口模块

产品编号: LS/TR/T
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 套间接口模块
1.输入电压:DC 12V 2.工作电流:≦35mA 3.静态功耗:≦0.41W 4.内网通讯方式: RS485端口 2路 5.外部通讯方式: 1路485接口;2路VRV/VAV RS485接口 6.安装方式:DIN35mm导轨安装 7.外观尺寸: 144x117x72mm