智能系统

罗格朗酒店客控 LS 开关执行器 8路

产品编号: LS/8R
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 开关执行器
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦140mA 4.静态功耗:≤1.65W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 6.干接点输入:10路 输入电压DC 12V 7.干接点指示输出: 10路 8.灯光回路: 阻性负载:8*200W(MAX);感性负载:8*100VA(MAX);容性负载:8*100VA(MAX); 9.安装方式:DIN35mm导轨安装 10.外观尺寸: 144x117x72mm