智能系统
罗格朗酒店客控 LS 主控模块
产品编号: LS/2317M
品牌:
罗格朗 Legrand
短名称: 主控模块
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.工作电流:≦315mA
4.静态功耗:≤4.13W
5.外网通讯方式:TCP/IP 1路 WIFI端口 1路(选配)
6.内网通讯方式: RS485端口 2路
7.干接点输入:23路, 输入电压DC 12V
8.插卡输入信号:1路
9.干接点指示输出: 17路
10.灯光回路一:阻性负载:4*400W(MAX);感性负载:4*200VA(MAX);容性负载:4*200VA(MAX);
11.灯光回路二:阻性负载:8*200W(MAX);感性负载:8*100VA(MAX);容性负载:8*100VA(MAX);
11.应急回路:阻性负载:1*200W(MAX);感性负载:1*100VA(MAX);容性负载:1*100VA(MAX);
12.窗帘回路:4*100VA(MAX);
13.受控插座:阻性负载:1*2000W(MAX);感性负载:1*1000VA(MAX);容性负载:1*1000VA(MAX)
14.安装方式:DIN35mm导轨安装
15.外观尺寸: 288x117x72mm