JavaScript 似乎在您的浏览器中被禁用。 为了您在我们网站能获得最好的体验,建议在浏览器中打开Javascript。
愉悦生活触手可得
维妙空间 翼无止境
博采众长 逸蕴其中
心中有光 快乐未央
纤薄,出彩,满足更多设计搭配风格
简约致用,悦然安享
技精于内,艺美于外
智绘生活 美成在久
博见匠心 骏驰无界
悦享时光 铂金品质
茗香逸韵 画境悠然
精于臻材 艺予不凡
纤薄设计,优雅简约
余霞成绮 意蕴悠长
型有度,悦生活
画出精彩生活
清灵秀逸,适配各类家居风格
明智 · 乐享生活
轻简飘逸 精艺细致
博远质存 温蕴悠长
简单便捷的布线系统
可移动轨道插座自由用电 悦享生活
桌面插座从此,告别凌乱嵌入式安装融入家具整体风格整洁美观满足随手用电需求
空调执行器
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.静态功耗:≤1W4.内网通讯方式: RS485端口 2路5.空调回路: 5*200VA(MAX)6.安装方式:DIN35mm导轨安装 7.外观尺寸:72*90*67mm