智能系统

罗格朗酒店客控 LE VRV接口模块

产品编号: LE/TR
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: VRV接口模块
1.输入电压:DC 12V 2.工作电流:≦15mA 3.静态功耗:≦0.18W 4.内网通讯方式: RS485端口 1路 5.外网通讯方式: RS485端口 1路(可对接总线窗帘电机、VRV/VAV风机盘管等) 6.安装方式:DIN35mm导轨安装 7.外观尺寸:72*90*67mm