智能系统

罗格朗酒店客控 LE 开关+窗帘执行器 8路

产品编号: LE/4R4CK
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 开关+窗帘执行器
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦157mA 4.静态功耗:≦1.85W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 6.灯光回路: 阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX) 7.窗帘回路: 4*200VA(MAX) 8.安装方式:DIN35mm导轨安装 9.安装尺寸:144*90*67mm