智能系统

罗格朗酒店客控 LE 开关执行器 4路

产品编号: LE/4R
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 开关执行器
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦91mA 4.静态功耗:≦1.07W 5.内网通讯方式: RS485端口 2路 6.灯光回路: 阻性负载:4*200W(MAX);感性负载:4*100VA(MAX);容性负载:4*100VA(MAX) 7.安装方式:DIN35mm导轨安装 8.安装尺寸:72*90*67mm