智能系统

罗格朗酒店客控 LE 电量检测模块 2路

产品编号: LE/2DL
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 电量检测模块
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz 2.弱电输入电压:DC 12V 3.工作电流:≦36mA 4.静态功耗:≤0.42W 5.电压检测范围 :0V~220V 6.电流检测范围: 0.2A~20A(可外挂2路0-20A电流互感器) 7.信号接口:RS485 2路 8.安装方式:标准35mm导轨式安装。 9.安装尺寸:72*90*67mm