智能系统
罗格朗酒店客控 LE 12路灯带应急和插座回路
产品编号: LE/12R/1ES
品牌:
罗格朗 Legrand
短名称: 12路灯带应急和插座回路
1.强电输入电压:AC 220±10V 50Hz
2.弱电输入电压:DC 12V
3.工作电流:≦220mA
4.静态功耗:≤2.60W
5.内网通讯方式: RS485端口 2路
6.灯光回路一: 阻性负载:4*400W(MAX);感性负载:4*200VA(MAX);容性负载:4*200VA(MAX);
7.灯光回路二: 阻性负载:8*200W(MAX);感性负载:8*100VA(MAX);容性负载:8*100VA(MAX);
7.应急回路: 阻性负载:1*200W(MAX);感性负载:1*100VA(MAX);容性负载:1*100VA(MAX);
7.受控插座:阻性负载:1*2000W(MAX);感性负载:1*1000VA(MAX);容性负载:1*1000VA(MAX)
8.安装方式:DIN35mm导轨安装
9.安装尺寸:216*90*67mm