智能系统

罗格朗酒店客控 LA 18进19出干接点A型主机

产品编号: LA/1819M-A
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 18进19出干接点A型主机
1.输入电压:AC180-240V 50Hz 2.输出电压:DC 12V 2A(内置电源) 3.工作电流:≦500mA 4.静态功耗:≤6W 5.外网通讯方式:TCP/IP 1路 6.内网通讯方式: RS485端口 3路 7.干接点输入:18路 输入电压DC12V 8.干接点指示输出:19路 9.插卡输入信号:1路 10.灯光回路:阻性负载:8*200W(MAX);感性负载:8*100VA(MAX);容性负载:8*100VA(MAX) 11.空调回路:5*200VA(MAX) 12.安装方式:DIN35mm导轨安装 13.外观尺寸: 288x117x72mm