智能系统

尊宝酒店客控 四位四键智能开关,带感应

产品编号: L9R/44P/P1802
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 四位四键智能开关,带感应
四位四键智能开关,带感应
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:金属面板喷砂
4.标准颜色:钢灰
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:四键无盲点按键,白色橙色双色LED显示,接近感应功能