智能系统

尊宝酒店客控 五键弱电智能温控器,带感应

产品编号: L8RM/TP6/P1802
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 五键弱电智能温控器,带感应
五键弱电智能温控器,带感应
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:金属面板喷砂
4.标准颜色:钢灰
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:五键按钮,LCD显示,控制2/4管制中央空调,可带C/F切换,带接近感应