智能系统

尊宝酒店客控 五键强电智能温控器

产品编号: L8R/TH6/S005
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 五键强电智能温控器
五键强电智能温控器
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板喷涂
4.标准颜色:香槟金
5.AC 220V零火线供电/RS485通讯
6.空调回路负载:5*200VA(MAX)
7.功能特性:五键按钮,LCD显示,控制2/4管制中央空调,不带接近感应